Bloc de porte pour chambre Mosaic appel infirmière avec afficheur alphanumérique
- Ref. 0 766 07
- Mosaic
- LEGRAND
Bloc de porte pour chambre pour système d'appel infirmière BUS SCS, à installer à l'entrée de la chambre, visibles depuis le lit
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Bloc de porte avec afficheur alphanumérique et poussoir pour appel, présence et seconde présence (possibilité d'étendre à 4 directions avec la référence 078219)
- Permet de contrôler et de visualiser localement les appels, avec signalisation visuelle et sonore - Une fois en présence, il permet d'afficher un appel d'une autre chambre - Visualisation des défauts - Possibilité d'acquitter l'appel en fin de communication
- Système BUS SCS avec câblage en étoile autour du bloc de porte :
- centralisation des appels et acquittement
- communication avec pupitre infirmière et tous les éléments du système par BUS SCS
- report de signalisation vers tous les voyants (exemple : hublot de couloir, bloc de porte, manipulateur) - 4 modules - Livré complet, à installer en encastré avec boîte d'encastrement profondeur 50mm ou en saillie avec le cadre référence 076614
- Antimicrobien, contenant un composé argent qui s'oppose à la croissance des bactéries en surface - Conforme à la norme VDE 0834-1 et VDE 0834-2
Les + installation
Se raccorde directement sur le câble BUS SCS référence L4669/500 ou référence 049272
Les + utilisation
Possibilité de déporter le bouton de présence infirmière sur un bouton poussoir externe, un clavier codé ou un lecteur à badge - L'association avec le bloc phonie référence 076608 permet d'entrer en communication avec les chambres en appel et en présence
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1020 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1027 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- LE04498AL_FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice O1465B Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- La chambre écoconfort Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Système de bus KNX Non
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus radio Non
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Autre
- Mode de pose Encastré
- Largeur en nombre de modules 4
- Couplage au bus inclus Oui
- Elément fonctionnel logique Oui
- EAN/Gencode 3245060766078
Formations et services
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Bloc de porte pour chambre Mosaic appel infirmière avec afficheur alphanumérique
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste