Nouveauté

Bloc de distribution horizontal Lexiclic IS 223 Phase+Neutre pour montage universel -

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible à partir de Juin 2025

Caractéristiques produit

  • Capacité maximale : 24 sorties 1P+N
  • À équiper de câbles de connexion
  • Courant nominal 250A
  • Courant nominal par sortie 63À avec un câble de 10mm² et 40À avec un câble de 6mm²
  • Pour montage de traverses

Avantages

  • Connexion et déconnexion automatiques avec les appareils en toute sécurité, même lorsque le bloc de distribution horizontal est sous tension

Les + utilisation

Convient aux exigences de la norme IS 223

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ne déconnecter qu'en cas d'absence de charge

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Caractéristiques techniques

  • Section de conducteur
    6 mm²
  • Largeur
    70 mm
  • Nombre de pôles
    2
  • Hauteur
    50 mm
  • Avec capot plombable
    Non
  • Profondeur
    420 mm
  • EAN/Gencode
    3414972854528

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations