Batterie Ni-Mh 9V 150mAh pour centralisateur de mise en sécurité incendie typeB
- Ref. 0 407 51
- LEGRAND
Accessoire pour centralisateur et tableau
130,30 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Batterie Ni-Mh
- 9V - 150mAh
- Pour centralisateur et tableau d'extension de mise en sécurité
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1151 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Désignation des dimensions Bloc
- Nombre de cellules 1
- Modèle Nickel-métal-hydride
- Tension nominale 8.4 V
- Capacité 150 mAh
- Désignation IEC 6 LR 61
- Longueur 26.6 mm
- Hauteur, borne comprise 48 mm
- Largeur 15.4 mm
- Bloc d'accus Oui
- Boîtier en plastique Oui
- Température ambiante -10-+55 °C
- Adapté à une charge rapide Non
- Poids 48 g
- précâblé Non
- Type de connexion Autre
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- Code CEI (Pack1) 6 LR 61
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
- Composition de l'élément (Pack1) Nickel-Métal-hydride
- Nombre de Pack 1 1
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
- Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 48 g
- Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
- Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)
- EAN/Gencode 3245060407513
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main