Batterie Ni-Cd pour maintenance blocs d'évacuation et BAEH IP43 ECO 1
- Ref. 0 610 90
- LEGRAND
Batterie de remplacement pour blocs d'éclairage de sécurité
100,20 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Pour références : 062525, 062550
Les + installation
Connecteur rapide: pas de risque d'inversion de polarité de la batterie
Les + utilisation
Cette batterie permet d'augmenter la durée de vie des BAES d'évacuation et de BAEH ne satisfaisant plus leurs autonomies réglementaires
Recommandations / restrictions d’usages
- Destiné uniquement aux BAES et BAEH Legrand
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1133 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Désignation des dimensions Baby
- Nombre de cellules 2
- Modèle Nickel-cadmium
- Tension nominale 2.4 V
- Capacité 1500 mAh
- Désignation IEC KR14
- Autre désignation SC
- Longueur 47 mm
- Hauteur, borne comprise 48 mm
- Largeur 24 mm
- Bloc d'accus Oui
- Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration) Non
- Boîtier en plastique Oui
- Température ambiante 0-40 °C
- Adapté à une charge rapide Oui
- Poids 95.2 g
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- Code CEI (Pack1) Cs
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
- Composition de l'élément (Pack1) Nickel-Cadmium
- Nombre de Pack 1 1
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 2
- Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 53 g
- Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
- Type réglementaire (Pack1) I : Industriel (Pas Portable)
- EAN/Gencode 3245060610906
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main