Batterie de rechange Ni-Cd 6V 600mAh pour maintenance des BAAS Ma et des BAAS Sa
- Ref. 0 407 54
- LEGRAND
Batterie de remplacement pour éléments d'alarme incendie
90,23 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Pour références : 040540,040541,040542,040543, 040532, 040536, 040531, 040530
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1151 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Désignation des dimensions Boîtier plat
- Nombre de cellules 5
- Modèle Nickel-cadmium
- Tension nominale 6 V
- Capacité 600 mAh
- Longueur 72.5 mm
- Hauteur, borne comprise 52 mm
- Largeur 15 mm
- Bloc d'accus Non
- Boîtier en plastique Non
- Température ambiante -10-+55 °C
- Adapté à une charge rapide Non
- Poids 100 g
- précâblé Non
- Type de connexion Fiche plate
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- Code CEI (Pack1) LR6
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
- Composition de l'élément (Pack1) Nickel-Cadmium
- Nombre de Pack 1 1
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 5
- Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 26 g
- Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
- Type réglementaire (Pack1) I : Industriel (Pas Portable)
- EAN/Gencode 3245060407544
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Batterie de rechange Ni-Cd 6V 600mAh pour maintenance des BAAS Ma et des BAAS Sa
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main