Barrette 4 bornes 4mm² pour boîtes de dérivation

  • Ref. 0 312 10
  • LEGRAND

Accessoire pour boîtes de dérivation

11,02

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Barrette pour dérivation
  • 4 bornes 4mm² pour boîtes de dérivation rondes et carrées jusqu'à 80 x 80mm

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Finition antidéflagrante 'Ex e'
    Non
  • Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
    4-4 mm²
  • Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
    2.5-2.5 mm²
  • Section de raccordement cable rigide
    4-4 mm²
  • Section de raccordement cable souple
    4-4 mm²
  • Courant assigné In
    40 A
  • Tension assignée (Ue)
    230 V
  • Finition raccordement électrique 1
    Raccordement à vis
  • Finition raccordement électrique 2
    Raccordement à vis
  • Nombre de pôles
    1
  • Nombre de positions de serrage par pôle
    1
  • Mode de pose
    Autre
  • Matériau du corps isolant
    Thermoplastique
  • Température de fonctionnement
    -5-40 °C
  • Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
    Autre
  • Largeur
    55.4 mm
  • Hauteur
    15.5 mm
  • Profondeur
    18.5 mm
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Transparent
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060312107

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

35% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

86% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage

Barrette 4 bornes 4mm² pour boîtes de dérivation

À associer