Nouveauté

Barreau laiton 24 modules - XL³ HP 160

91,92

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible à partir de Avril 2025

Caractéristiques produit

  • Pour l'alimentation des conducteurs de protection
  • 36 trous de 1,5 à 10mm² + 2 trous de 35mm²
  • Montage sur les supports des montants fonctionnels

Les + installation

Montage par le haut ou par le bas

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 facilitent les travaux des installateurs et des tableautiers pour leurs chantiers tertiaires, et plus particulièrement pour le tertiaire de proximité. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles externes, et pouvant aller jusqu’à 8 rangées en hauteur. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 bénéficient d’une structure robuste grâce aux panneaux latéraux renforcés et prédécoupés et d’un montage des appareils sur les rails simplifié grâce aux châssis extractibles. Les coffrets sont disponibles en métal, en plastique (isolants) et en encastré, ils peuvent être jumelés à la verticale et à l’horizontale.

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Traverse de montage
  • Adapté à la largeur de boîtier
    575 mm
  • Largeur
    416 mm
  • Hauteur
    12 mm
  • Profondeur
    6.5 mm
  • Matériau
    Métal
  • Couleur
    Laiton
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972590174

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations