Nouveauté

BAES à phares à LEDs – étanche IP65 avec support métallique - 2500 lumens - fonction SATI connectable - Noir Mat

  • Ref. 0 625 33
  • LEGRAND

BAES à phares à LEDs avec support métallique pour une installation en hauteur offrant un éclairement à longue distance

1674,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Autonomie : 1h
  • 2 phares orientables

Avantages

  • Plus compacte et léger
  • Empreinte CO2 réduite avec très faible consommation d'énergie inférieure à 1W

Les + installation

Fixation par platine métallique rigide facilitant la pose

Les + utilisation

Phares avec éclairement longue portée

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Montage en saillie (mur)
  • Fonction
    Éclairage d'évacuation et d'ambiance
  • Type de pictogramme
    Autre
  • Pictogramme inclus
    Non
  • Système de contrôle
    Auto-test automatique
  • Convient pour la mise en veille
    Oui
  • Convient pour une utilisation en continue
    Non
  • Avec interrupteur à distance
    Non
  • Télécommande fournie
    Oui
  • Alimentation de secours
    Autonome (batterie individuelle)
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Source lumineuse
    LED non interchangeable
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Nombre de lampes/modules
    8
  • Douille
    Sans
  • Nombre de têtes de luminaire
    2
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Numéro RAL du boîtier
    9011
  • Couleur du boîtier/corps
    Noir
  • Matériau de la verrine
    Plastique transparent
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un)
    207-253 V
  • Courant nominal
    13-60 mA
  • Appareillage
    Driver LED courant constant
  • Appareil de commande échangeable
    Non
  • Elément de distribution de lumière
    Lentille réfractrice
  • Régulation constante du flux lumineux
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP65
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Classe de protection
    II
  • Puissance du système
    1 W
  • Flux lumineux utile
    2500 lm
  • Flux lumineux en mode veille
    3 lm
  • Température de couleur
    5000-6500 K
  • Temps d'opération nominal
    1-1 h
  • Largeur
    240 mm
  • Hauteur/profondeur
    93.5 mm
  • Longueur
    285.5 mm
  • Nombre de pôles
    2
  • Type de connexion
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    0-35 °C
  • Temperature de stockage
    -10-50 °C
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Capacité des bornes
    1.5-2.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Rigide
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Oui
  • Entre axe de fixation verticale
    163.6-164.4 mm
  • Entre axe de fixation horizontale
    163.6-164.4 mm
  • Maintien du cable
    Presse étoupe
  • Mode de commande
    Filaire
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Adressable
    Non
  • Code CEI (Pack1)
    3IFpR27/67
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Lithium-Fer-Phosphate
  • Nombre de Pack 1
    2
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    3
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    84 g
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    I : Industriel (Pas Portable)
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972655989

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

36.3 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit