Auxiliaire de signalisation pour contacteur 2 modules 25A - 5A 250V~ - contact O+F - 0,5 module
- Ref. 4 124 30
- CX³
- LEGRAND
CX³, auxiliaire de signalisation pour contacteur
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Contact auxiliaire inverseur O+F
- 5A 250V~ - 50Hz à 60Hz
- 0,5 modules
- Pour contacteurs 2 modules 25A (se monte à gauche du contacteur)
- 2 auxiliaires maximum
Les + utilisation
Permet une signalisation de l'état de position des contacts du produit auquel ils sont associés
Information sur la gamme
La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.564 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01326FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Montage d'appareils Contacteurs/relais
- Fonction Commutateur de signal
- Largeur en nombre de modules 0.5
- Nombre de contact(s) à fermeture 1
- Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 1
- Courant de commutation assigné 5 A
- Tension 250 V
- Type de tension AC
- Avec autotest avec fonction courant de défaut Non
- Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total) 4
- Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale 25 A
- Largeur 9 mm
- Hauteur 84.5 mm
- Profondeur 67 mm
- EAN/Gencode 3245064124300
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste