Attache Fixfor grise RAL7035 pour câble rond Ø22mm

  • Ref. 0 315 35
  • Fixfor
  • LEGRAND

Accessoire, pour fixation de câbles

0,61

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Attache Fixfor
  • Pour câble rond Ø22mm - Pointe Ø : 2,5mm - Pointe longueur : 50mm
  • Conforme à la norme EN 61914
  • Gris
  • RAL7035

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Forme
    Rond
  • Adapté au diamètre
    22-22 mm
  • Double collier
    Non
  • Avec clou
    Oui
  • Longueur de clou
    50 mm
  • Diamètre du clou
    2.5 mm
  • Clou en acier trempé
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Gris
  • EAN/Gencode
    3245060315351

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations