Armoire de compensation Alpimatic IP30 IK10 avec détection de fumée intégrée 275kVAr 400V 4 gradins

Batterie de condensateurs automatiques à commutation par contacteurs électromécaniques, pilotée par un régulateur varmétrique intégré en armoire pour réseau triphasé

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Armoire de compensation Alpimatic 275kVAr, 4 gradins pour niveau de pollution max THDU≤4%, THDI≤15%
  • Raccordement par le bas en standard ou par le haut sur demande
  • Armoire IP30 - IK10
  • Equipée de ventilation naturelle, la température ambiante de l'installation doit rester comprise entre -5/+40°C
  • Conforme à la norme IEC 61921

Avantages

  • L'enveloppe resiste particulièrement aux solvants et agents atmosphériques (pluie, soleil, air salin…)
  • Armoire équipée de condensateurs enrobés sous vide dans une résine polyuréthane thermodurcissable auto-extinguible permettant une protection mécanique et électrique vis-à-vis de l'environnement

Les + installation

Avec détection de fumée intégrée

Les + utilisation

Conception entièrement modulaire pour une maintenance et une extension faciles

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pendant son utilisation, votre batterie de condensateurs peut être exposée à différents facteurs qui sont susceptibles d'avoir des conséquences néfastes sur votre produit et d'en réduire la durée de vie. Il est donc important de réaliser les opérations de maintenance selon les précaunisations données dans la documentation liée au produit

Information sur la gamme

Les batteries de condensateurs Alpimatic sont des batteries automatiques à commutation par contacteurs électromécanique.

Caractéristiques techniques

  • Capacité
    5471 µF
  • Tension nominale (Un)
    400-400 V
  • Modèle
    Condensateur de fonctionnement de moteur
  • Avec borne à ficher
    Non
  • Longueur
    600 mm
  • EAN/Gencode
    3414972599863

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations