Armoire Altis assemblable métal IP55 IK10 - 1800x1200x400mm - RAL7035

Altis, armoire assemblable métallique idéale pour les chantiers industriels - Volume de câblage optimal pour installation facile des équipements

4241,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Armoire Altis assemblable métal IP55 - IK10
  • Dimensions :
    - Hauteur 1800mm
    - Largeur 1200mm
    - Profondeur 400mm
    - Poids 124kg
  • RAL7035 - 2 portes réversibles - Revêtement polyester texturé (épaisseur 60μm) - Fermeture à verrouillage automatique 4 points par double barre - Pour les armoires deux portes, fermeture double barre sans montant central (porte gauche condamnée par poignée centrale intérieure 2 points) - Ajour bas
  • Excellente tenue à la corrosion et aux agents chimiques
  • Nema 12, 12K - IP55 selon norme EN 60529 et IEC 60529, LCIE n° 74367-562119 - IK10 selon norme EN 62262 et IEC 62262

Les + installation

Panneau arrière démontable

Les + utilisation

Excellente tenue à la corrosion et aux agents chimiques

Recommandations / restrictions d’usages

  • Anneaux et cornières de levage à commander séparément - Plaques passe-câbles à commander séparément

Information sur la gamme

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Largeur 1199 mm
  • Hauteur 1825 mm
  • Profondeur 413 mm
  • Matériau Acier
  • Qualité du matériau Autre
  • Finition de la surface Revêtement par poudre
  • Couleur Gris
  • Numéro RAL 7035
  • Avec cadre/support de montage Non
  • Plaque de montage réglable en profondeur Oui
  • Encastrement mural Non
  • Fixation sur mât Non
  • Nombre de portes 2
  • Avec porte à hublot Non
  • Avec porte de ventilation Non
  • Avec porte arrière Non
  • Nombre de serrures 1
  • Adapté à un montage extérieur Non
  • Toit incliné Non
  • Finition CEM Non
  • Résistance aux chocs (IK) IK10
  • Classe de protection (IP) IP55
  • Degré de protection (NEMA) Autre
  • EAN/Gencode 3245060472078

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 800 31 Bandeau de toit complet pour maintenance d'armoire industrielle Altis largeur 1200mm
9 800 36 Jeu de 10 axes charnières pour armoire industrielle Altis
9 800 41 Tringlerie hauteur 1800mm avec fermeture double barre extérieure pour maintenance d'armoire industrielle Altis
9 800 42 Tringlerie hauteur 1800mm avec poignée intérieure pour maintenance d'armoire industrielle Altis
9 800 62 Porte 1800x600mm avec tringlerie et poignée intérieure pour maintenance d'armoire industrielle Altis
9 802 45 Porte avec tringlerie et verrou double barre 2 positions pour maintenance d'armoire Altis 1800x600mm

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.