Applique tête de lit à LEDs ECO1 Mosaic d'éclairage de lecture seul avec interrupteur à tirette

Applique tête de lit avec éclairage de lecture, conçue pour les maisons de retraite, résidences pour personnes âgées, EHPAD, établissements faiblement médicalisés et domicile

745,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Applique tête de lit équipée d'un interrupteur à tirette antimicrobien (contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface) pour commande de la lecture à LEDs ECO1 - Longueur 1,4m
  • Eclairage de lecture 13W (1146 lumens) - Température de couleur : 4000°K - Equipable : 3 modules Mosaic antimicrobien d'un côté de l'applique et 4 de l'autre
  • IP20 - IK04 - Classe I
  • Matière aluminium et ABS, couleur gris, antimicrobien, contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface (sauf verrine)
  • Tenue au fil incandescent : 850°C - Ra ou IRC supérieur à 80 - Conforme aux normes EN 60598-1, NF EN 60598-2-25, NF EN 12464-1

Les + installation

Compatible avec appel infirmière, peut être équipée d'une prise pour manipulateur

Les + utilisation

Eclairage par LEDs de très faible consommation et d'une durée de vie estimée à 100000 heures

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Source lumineuse
    LED non interchangeable
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Nombre de lampes/modules
    1
  • Douille
    Autre
  • Matériau
    Aluminium
  • Couleur du boîtier/corps
    Gris
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un)
    207-253 V
  • Courant nominal
    40-48 mA
  • Appareillage
    Ballast électronique
  • Appareillage fourni
    Oui
  • Variation 0-10V
    Non
  • Variation 1-10V
    Non
  • Variation DALI
    Non
  • Variation DMX
    Non
  • Variation DSI
    Non
  • Variation par potentiomètre (intégré)
    Non
  • Variation LineSwitch
    Non
  • Variation système propriétaire constructeur
    Non
  • Variation modulation de tension secteur
    Non
  • Variation par coupure de fin de phase
    Non
  • Variation par coupure de début de phase
    Non
  • Variation programmable
    Non
  • Variation RF
    Non
  • Variation Sine Wave Reduction
    Non
  • Variation Touch and Dim
    Non
  • Variation Zigbee
    Non
  • Variation avec bouton-poussoir
    Non
  • Pas de variation
    Oui
  • Elément de distribution de lumière
    Diffuseur
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Classe de protection
    I
  • Avec panier de protection pour lampe
    Non
  • Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
    Non
  • Revêtement des luminaires à isolation thermique
    Non
  • Convient pour l'éclairage d'urgence
    Non
  • Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
    850 °C - 30 s
  • Avec interrupteur
    Oui
  • Avec détecteur de mouvement
    Non
  • Puissance de lampe acceptée
    0-10 W
  • Puissance du système
    13 W
  • Flux lumineux utile
    850 lm
  • Couleur de la lumière
    Blanc
  • Température de couleur
    6500-6500 K
  • Indice de rendu des couleurs CRI
    80-89
  • Largeur
    133 mm
  • Hauteur/profondeur
    78 mm
  • Longueur
    1400 mm
  • Type de câblage
    Convient pour câblage traversant
  • Nombre de pôles
    2
  • Section de conducteur
    2.5 mm²
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Raccordement électrique avec fiche
    Oui
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Durée de vie estimée de l'ampoule
    100000 h
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Numéro RAL
    7035
  • Traitement antimicrobien
    Oui
  • Capacité des bornes
    1.5-2.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec prise
    Oui
  • Diamètre de tube pour produit saillie
    16-16 mm
  • Diamètre maxi d'entrée de câbles
    12 mm
  • Entre axe de fixation verticale
    0-0 mm
  • Entre axe de fixation horizontale
    950-1150 mm
  • Interrupteur automatique
    Non
  • Mode de commande
    Filaire
  • EAN/Gencode
    3245060783310

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations