Angle plat B pour moulure Keva LED System 40x12,5mm blanc Artic

  • Ref. 14074
  • Keva
  • PLANET WATTOHM

Angle plat B pour moulure Keva LED System 40x12,5mm blanc Artic

9,09

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Angle plat B
  • Angle 90° - 90°
  • Plastique
  • Pour permettre le clipsage des angles plats A, les couvercles doivent être plus courts de 4mm par rapport aux corps de moulures
  • Permet la jonction en angle plat en bas de porte de deux morceaux de moulures de même section :
    - respect de l’indice de protection
    - amélioration de l’esthétique (recouvrement de la coupe)
    - montage sur la moulure par clipsage après fixation de la platine
    - montage sur moulure avec ou sans cloison

Information sur la gamme

La gamme de moulures Keva est conçue pour faciliter la remise aux normes d'une installation électrique ou permettre l'intégration d'un point lumineux ou le rajout d'une prise ou d'un point de commande en toute simplicité. Les composants de la gamme de moulures Keva s'intègrent parfaitement dans tous les environnements. Ses formes douces et arrondies permettent de satisfaire les exigences esthétiques de vos clients.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Capot moulé
  • Angle
    90-90 °
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9010
  • Feuille de protection
    Non
  • Type de fixation
    Encliquetable
  • Largeur
    40 mm
  • Hauteur
    12.5 mm
  • EAN/Gencode
    3271780140744

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations