Angle extérieur non variable - Pour goulotte Logix 45 100x50mm - Blanc Artic

  • Ref. 68004
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Angle extérieur non variable - Pour goulotte Logix 45 100x50mm - Permet la jonction intérieure de deux morceaux de goulottes de même section - Blanc Artic

32,04

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 26 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Angle extérieur non variable
  • Angle 90° - 90°
  • Plastique
  • Symétrique
  • Les angles intérieurs comprennent 2 éléments

Information sur la gamme

La gamme d’appareillage électrique Logix 45 est spécialement conçue pour se clipper facilement sur les goulottes LOGIX Planet Wattohm. Un système innovant de prise modulaire, adaptable à toutes les installations, et qui permet aux professionnels de gagner du temps. Flexibilité et évolution de l’installation : chaque prise 2P+T peut être assemblée et juxtaposée à une autre prise d’alimentation très facilement, permettant d’en rajouter au fur et à mesure des besoins sans effectuer de travaux. Elle s’adapte au montage en goulotte, en colonne électrique ou en boîte de sol horizontale. Facilité de montage : le raccordement de chaque prise de courant au bloc d’alimentation multiprise se fait sans tournevis, par simple clippage direct grâce au système breveté Normaclip. Le positionnement est ajustable avant le verrouillage qui se fait en 1 seule fois. Sécurité renforcée : le système Normaclip IP4X est garanti anti-introduction, anti-glissement et anti-arrachement. A l’intérieur, 2 borniers orientés permettent l’épanouissement des câbles. Large choix de coloris : Blanc Artic, Noir, Alumic, Rouge, Jaune, Bleu, Vert ainsi qu'en Aluminium, l’appareillage LOGIX permet de repérer facilement les circuits d’alimentation spécifiques.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Symétrique
    Oui
  • Modèle
    Capot moulé
  • Angle
    90-90 °
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Blanc
  • Feuille de protection
    Non
  • Avec connecteur de conduit
    Non
  • Perforation de montage dans le sol
    Non
  • Type de montage des parties supérieures
    Global
  • Avec agrafe pour tenue de câble
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    15-60 °C
  • Largeur
    77 mm
  • Hauteur
    105 mm
  • Profondeur
    50 mm
  • Temperature de stockage
    -5-60 °C
  • EAN/Gencode
    3271780680042

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.2331 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit