Alimentation stabilisée à découpage monophasée entrée 100V~ à 240V~ et sortie 24V= - 20W

  • Ref. 1 466 05
  • PLC POWER SUPPLIES
  • LEGRAND

Alimentation courant continu à découpage (électronique) dont la tension de sortie est indépendante des fluctuations de la tension d’entrée

136,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Alimentation stabilisée à découpage monophasée 20W - 60W
  • Puissance nominale 24W- Intensité nominale 1APlage de réglage : 21,6V à 26,4V- Largeur 23mm- Fréquence d'utilisation 50Hz à 60Hz
  • Tension d'entrée 100V~ à 240V~ - Tension de sortie : 24V= - Consommation à vide < 0,75W
  • Boîtier plastique - Voyant de présence de tension de sortie - Potentiomètre de réglage de la tension de sortie en face avant - Protection intégrée contre les courts-circuits et les surcharges - Avec signal ou contact relais pour report d'état de tension de sortie active (sauf 75W)
  • Conformes aux normes UL 508, IEC EN 60950-1 et IEC EN 61204-3 - Agrément UL USA et Canada

Les + installation

Montage sur rail symétrique profondeur 7,5mm et 15mm - Raccordement en conducteur cuivre uniquement

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Type de tension d’alimentation AC/DC
  • 1ere tension de sortie 24-24 V
  • Courant de sortie max. 1 1 A
  • Tension de sortie ajustable Oui
  • Valeur nominale de la tension de sortie 1 24 V
  • Valeur nominale du courant de sortie 1 1 A
  • Protégé contre les courts-circuits Oui
  • Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz 100-240 V
  • Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz 100-240 V
  • Tension d'alimentation assignée DC 120-370 V
  • Tension de sortie réglée Oui
  • Puissance dissipée 24 W
  • Stabilisé Oui
  • Finition du raccordement électrique Raccordement à vis
  • Montage possible sur barres profilées Oui
  • Montage mural possible Non
  • Montage sur rail Non
  • Largeur d'encastrement 23 mm
  • Montage direct possible Oui
  • Largeur 23 mm
  • Hauteur 90 mm
  • Profondeur 100 mm
  • Adapté aux fonctions de sécurité Oui
  • Temperature d'utilisation /d'installation -20-50 °C
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Sens de l'alimentation électrique Par le bas
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • EAN/Gencode 3414970543172

Support d’aide à la prescription