Alimentation stabilisée à découpage monophasée entrée 100V~ à 240V~ et sortie 12V= - 20W
- Ref. 1 466 01
- PLC POWER SUPPLIES
- LEGRAND
Alimentation courant continu à découpage (électronique) dont la tension de sortie est indépendante des fluctuations de la tension d’entrée
157,70 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Alimentation stabilisée à découpage monophasée 20W - 60W
- Puissance nominale 20W- Intensité nominale 1,67APlage de réglage 10,8V à 13,2V- Largeur 23mm- Fréquence d'utilisation 50Hz à 60Hz
- Tension d'entrée 100V~ à 240V~ - Tension de sortie réglable 12V= - Consommation à vide < 0,75W
- Boîtier plastique - Voyant de présence de tension de sortie - Potentiomètre de réglage de la tension de sortie en face avant - Protection intégrée contre les courts-circuits et les surcharges - Avec signal ou contact relais pour report d'état de tension de sortie active (sauf 75W)
- Conformes aux normes UL 508, IEC EN 60950-1 et IEC EN 61204-3 - Agrément UL USA et Canada
Les + installation
Montage sur rail symétrique profondeur 7,5mm et 15mm - Raccordement en conducteur cuivre uniquement
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.251 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.254 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.255 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.248 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02123FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type de tension d’alimentation AC/DC
- 1ere tension de sortie 12-12 V
- Courant de sortie max. 1 1.67 A
- Tension de sortie ajustable Oui
- Valeur nominale de la tension de sortie 1 12 V
- Valeur nominale du courant de sortie 1 1.67 A
- Protégé contre les courts-circuits Oui
- Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz 100-240 V
- Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz 100-240 V
- Tension d'alimentation assignée DC 120-370 V
- Tension de sortie réglée Oui
- Puissance dissipée 20 W
- Stabilisé Oui
- Finition du raccordement électrique Raccordement à vis
- Montage possible sur barres profilées Oui
- Montage mural possible Non
- Montage sur rail Non
- Largeur d'encastrement 23 mm
- Montage direct possible Oui
- Largeur 23 mm
- Hauteur 90 mm
- Profondeur 100 mm
- Adapté aux fonctions de sécurité Oui
- Temperature d'utilisation /d'installation -20-50 °C
- Fréquence 50-60 Hz
- Sens de l'alimentation électrique Par le bas
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- EAN/Gencode 3414970543110
Logiciels et configurateurs
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main