Alimentation secourue 230V et 12V= 2A

  • Ref. 004829
  • BTICINO

Alimentation pour système de verrouillage

675,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Alimentation secourue 230V - 12V=
  • Intensité maximum : 2A
  • Dimensions : 195x175x110mm

Les + utilisation

Alimentation régulée batterie plomb gélifié 7Ah (fournie)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Sans
  • Modèle
    Autre
  • Mode de pose
    Saillie
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Couleur
    Blanc
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP31
  • Couplage au bus inclus
    Non
  • EAN/Gencode
    3233620048290

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations