Alimentation modulaire 24V 2A 48W pour afficheur référence 076660 - 8 modules

Système d'appel infirmière, pour les hôpitaux de jour, centres de dialyse, de transfusion, scanners...

1249,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Alimentation 24V= redressée filtrée
  • Intensité maximum : 2A
  • Puissance maximum : 48W
  • 6 modules DIN

Les + utilisation

Permet l’alimentation du système d'appel infirmière en TBTS

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • 1 alimentation pour 36 directions (correspond à 30% d’appels simultanés maximum)

Information sur la gamme

Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Sans
  • Mode de pose
    DRA (DIN-rail adapter)
  • Largeur en nombre de modules
    8
  • Avec affichage LED
    Non
  • Tension du bus stockable
    Non
  • Nombre de lignes à alimenter
    1
  • EAN/Gencode
    3245060782894

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations