Alimentation électrique de sécurité ou AES avec tension de sortie 24V et puissance 50W
- Ref. 0 405 13
- LEGRAND
Equipement permettant d'alimenter les dispositifs d'évacuation et les dispositifs actionnés de sécurité, à équiper de 2 batteries 0 407 49 (12V-7Ah) ou 0 407 53 (12V-12Ah) non fournies
2349,00 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Dispositif de coupure des batteries pour une tension inférieure ou égale à 21,6V
- Caractéristiques de sortie : tension 24V et puissance 50W
- Courant de sortie maximal en continu, tout en assurant la charge des batteries : 2-C/18A où C est la capacité de la batterie en Ah
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- LE14600AA.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type de tension d’alimentation AC
- 1ere tension de sortie 21.6-28.8V
- 2e tension de sortie 21.6-28.8V
- Courant de sortie max. 1 2A
- Courant de sortie max. 2 2A
- Tension de sortie ajustable Non
- Valeur nominale de la tension de sortie 1 24V
- Valeur nominale de la tension de sortie 2 24V
- Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz 98-264V
- Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz 98-264V
- Tension de sortie réglée Oui
- Puissance dissipée 50W
- Stabilisé Oui
- Finition du raccordement électrique Raccordement à vis
- Montage possible sur barres profilées Non
- Montage mural possible Oui
- Adapté à un montage sur rail Non
- Montage direct possible Oui
- Largeur 322mm
- Hauteur 248mm
- Profondeur 126mm
- Adapté aux fonctions de sécurité Oui
- SIL conformément à IEC 61508 Sans
- Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Sans
- Classe de protection (IP) IP30
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-+40°C
- Temperature de stockage -25-+85°C
- Fréquence 50-60Hz
- Sens de l'alimentation électrique Par l'arrière de l'appareil
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Type de connexion Borne à vis
- Capacité des bornes 1.5-1.5mm²
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
- Composition de l'élément (Pack1) Plomb-acide
- EAN/Gencode 3414972640183
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main