Adaptateur LC Très Haute Densité 8 LC monomode APC

  • Ref. 0 321 99
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, adaptateur pour tiroir optique Très Haute Densité

295,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Adaptateur 8 - LC - Très Haute Densité
  • 8 brins - Monomode - APC
  • MTP est une marque déposée du US Conec Ltd

Recommandations / restrictions d’usages

  • Se clipse dans les tiroirs très Haute Densité pour cassettes 8 brins référence 032190,032191, 032192

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
    8
  • Avec nombre de coupleurs/adaptateurs
    8
  • Avec plaque frontale
    Non
  • Avec boîtier
    Non
  • Avec pigtails
    Non
  • Type de fibre
    Monomode
  • Classe de fibre
    OS2
  • Finition APC
    Oui
  • Type de connecteur externe
    LC-Duplex
  • Type de connecteur interne
    Autre
  • Couleur
    Noir
  • Mode de pose
    Autre
  • Hauteur
    11.5mm
  • Largeur
    67.7mm
  • Profondeur
    122.5mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Classe de protection (IP)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-60°C
  • Temperature de stockage
    -20-60°C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • précâblé
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé d'une porte ou couvercle
    Non
  • Maintien du cable
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    3414971553330

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations