Adaptateur 4 MTP ( compatible MPO ) pour tiroir optique LCS³ multimode

  • Ref. 0 321 56
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, adaptateur pour tiroir optique Très Haute Densité

323,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Adaptateur 4 MTP (compatible MPO )
  • 12 brins - multimode - key up - key down
  • MTP est une marque déposée du US Conec Ltd

Les + utilisation

Pour tiroir optique LCS³

Recommandations / restrictions d’usages

  • Se clipse dans les tiroirs Très Haute Densité pour cassettes 12 brins référence 032150, 032151, 032152, 032153

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
    4
  • Avec nombre de coupleurs/adaptateurs
    4
  • Avec plaque frontale
    Non
  • Avec boîtier
    Oui
  • Avec pigtails
    Non
  • Type de fibre
    Multimode 50/125
  • Type de connecteur externe
    MT/MPO
  • Type de connecteur interne
    MT/MPO
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL
    9017
  • Mode de pose
    Autre
  • Hauteur
    11mm
  • Largeur
    97mm
  • Profondeur
    121mm
  • EAN/Gencode
    3414970962324

Logiciels et configurateurs

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Adaptateur 4 MTP ( compatible MPO ) pour tiroir optique LCS³ multimode

À associer