Accessoire fixation Linafix isolant pour maintien des goulottes sur rails symétrique et asymétrique profondeur 15mm

  • Ref. 0 366 40
  • Lina 25
  • LEGRAND

Accesoire de fixation

1,85

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Accessoire de fixation Linafix isolant
  • Pour maintien des goulottes sur rails symétriques et asymétriques profondeur 15mm
  • 1/4 de tour rotatif
  • Matière polyamide 6/6
  • Sur rails symétriques et asymétriques profondeur 15mm

Les + utilisation

Permet par simple 1/4 de tour la fixation des goulottes sur tout support

Information sur la gamme

Les goulottes Lina 25 permettent d'organiser verticalement ou horizontalement, la circulation de la filerie à l'intérieur d'une enveloppe électrique. Grâce à la pince Lina 25, les découpes latérales sont possibles pour couper à la bonne longueur la goulotte. Pour le reste des découpes, grâce aux prédécoupes du fond, les goulottes sont sécables manuellement : plus rapide, pas de poussière ni de bavure. Les goulottes Lina 25 peuvent réaliser des jonctions en T entre une goulotte verticale et horizontale. 2 finitions sont disponibles : bleu ou gris en longueur de 2 m en largeur de 25 à 120 mm et de hauteur 25 à 100 mm. Des bandes blanches sur le couvercle de la goulotte permettent le repérage par gravure ou écriture au feutre.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Ensemble/pièces de fixation
  • Largeur
    32 mm
  • Hauteur
    39 mm
  • Profondeur
    5 mm
  • EAN/Gencode
    3245060366407

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations