Accessoire de fixation Plexo sur paroi mince - gris

Plexo, accessoire de montage

20,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • A reçu le prix iF Design Award 2022

Caractéristiques produit

  • Accessoire d'encastrement
  • Permet la fixation sur paroi mince
  • IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions

Les + installation

L'accessoire permet de décaler le produit Plexo vers l'extérieur et donc de limiter le volume à l'intérieur du coffret sur le quel est monté le produit - Il conserve le niveau IP55 du produit installé

Les + utilisation

Ne nécessite pas de boîte d'encastrement

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Support de montage
  • Accessoire
    Oui
  • Pièce détachée
    Non
  • Largeur
    85.5mm
  • Hauteur
    85.5mm
  • Profondeur
    9mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-40°C
  • Temperature de stockage
    -25-60°C
  • Couleur
    Gris
  • Sans halogène
    Oui
  • Mode de pose
    Autre
  • EAN/Gencode
    3414971879751

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations