Accessoire de dérivation horizontale plafond pour OVALINE rigide et souple
- Ref. PW32366
- Logix
- PLANET WATTOHM
Composant de dérivation horizontale pour ovaline souple ou rigide
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- PVC
- Fixation sans outil
- A utiliser avec la réf PW32362 et PW32364
Les + installation
Mise en œuvre aisée
Les + utilisation
Discrétion, esthétisme et ergonomie de l'installation
Recommandations / restrictions d’usages
- Ne peut pas être installée en extérieur
Information sur la gamme
Spécialiste des canalisations électriques, Planet Wattohm propose des solutions innovantes dédiées aux installateurs et professionnels du bâtiment tertiaire. Conçues pour répondre précisément aux besoins du secteur, les goulottes électriques Logix de Planet Wattohm s’intègrent parfaitement dans les environnements où les besoins en mobilité, en communication sont importants. S’adaptant à tout type d’espaces tertiaires, l'association goulotte PVC + appareillage électrique imaginée par Planet Wattohm est d’installation facile et rapide grâce à son système de clippage direct permettant de recevoir prises et appareillage. Élaboré avec des composants fiables et pérennes, le système Logix permet en plus de faire l’économie d’opérations de maintenance sur toute l’installation électrique. Planet Wattohm propose une offre complète de solutions pour faciliter l’alimentation du poste de travail par le sol, en vertical ou en périmétrique. Les goulottes électriques Logix sont conçues pour acheminer les courants forts et faibles dans les installations périmétriques (en plinthe ou en allège).
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- F02477FR_05.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type d'accessoire/pièce détachée Autre
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Autre
- Type de traitement de la surface Non traité
- Sans halogène Oui
- Couleur Autre
- EAN/Gencode 3271784179535
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Accessoire de dérivation horizontale plafond pour OVALINE rigide et souple
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste