Bloc d'alimentation standard femelle + embout pour canalisation LBplus LBA252 , LBA254 , LBB252 , LBB254

  • Ref. ZU75161001
  • ZUCCHINI

LBplus, la canalisation électrique préfabriquée destinée à la distribution d'énergie électrique pour l'éclairage et pour l'alimentation de petites forces motrices

67,45

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Bloc d'alimentation standard femelle livrée avec embout de fermeture garantissant l'IP55
  • Permet d'alimenter électriquement la ligne LBplus via une ligne de câble
  • Avec brides de serrage pour le raccordement à des câbles en cuivre rigides ou flexibles, et une borne de câble
  • Pour éléments droits LBA252/LBA254/LBB252/LBB254
  • Poids : 0,45kg

Les + installation

Assemblage réalisé par le biais d'une jonction rapide comme pour les éléments droits

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Courant assigné CA 50 Hz
    25A
  • Position d'alimentation
    Extrémité
  • Modèle
    Unique
  • Nombre de pôles
    3
  • Tension assignée à CA 50 Hz
    0-400V
  • Couleur
    Gris
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Longueur
    283mm
  • Largeur
    80mm
  • Hauteur
    80mm
  • EAN/Gencode
    8033777078042

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

2.2604 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit