Luminaire sur source centralisée d'ambiance saillie à LEDs 400lm IP66 IK10 plastique tension 48V= à 220V= ou 230V~
LSC d’ambiance permettant le maintient d'un éclairage uniforme garantissant la visibilité - Permet de prévenir tout risque de panique
679,00 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Luminaire pour sources centralisées d'ambiance à LEDs 400 lumens (consommation 5,5W - 12VA) - Tension 48V= ou 110V= ou 220V= - 230VA (20VA)
- Saillie - IP66 plastique - IK10 - Classe II
- Luminaire étanche pour locaux à risque d'humidité - Livré sans pictogramme
- Certifié NF AEAS LSC et NF environnement
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1132 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.1140 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- FT-S000104028FR-2.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE11185AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Fiche de fin de vie Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose En saillie et encastré
- Fonction Éclairage d'évacuation et d'ambiance
- Type de pictogramme Autre
- Visibilité du pictogramme D’un seul côté
- Pictogramme inclus Oui
- Système de contrôle Sans
- Convient pour une utilisation en continue Oui
- Avec interrupteur à distance Oui
- Télécommande fournie Non
- Alimentation de secours Centralisé (source centrale)
- Source lumineuse LED non interchangeable
- Source lumineuse fournie Oui
- Douille Autre
- Nombre de têtes de luminaire 1
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Numéro RAL du boîtier 910
- Couleur du boîtier/corps Blanc
- Matériau de la verrine Plastique transparent
- Type de tension AC/DC
- Tension nominale (Un) 40.2-253 V
- Courant nominal 22-115 mA
- Appareillage Driver LED courant constant
- Elément de distribution de lumière Diffuseur
- Classe de protection (IP) IP66
- Résistance aux chocs (IK) IK10
- Classe de protection II
- Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 Non
- Puissance du système 5.5 W
- Flux lumineux utile 400 lm
- Flux lumineux en mode veille 400 lm
- Température de couleur 5600-5700 K
- Largeur 125 mm
- Hauteur/profondeur 62 mm
- Longueur 225 mm
- Nombre de pôle(s) 4
- Section de conducteur 2.5 mm²
- Type de connexion Raccordement à vis
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
- Temperature de stockage -10-50 °C
- Fréquence 0-60 Hz
- Consommation en veille 115 mA
- Neutre obligatoire Oui
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Sans halogène Oui
- Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
- Maintien du cable Non applicable
- Attache/serre-cable compatible avec Non applicable
- Mode de commande Non applicable
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- Adressable Non
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 3414971361546
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Plug in photométrique (Sarlam)
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Luminaire sur source centralisée d'ambiance saillie à LEDs 400lm IP66 IK10 plastique tension 48V= à 220V= ou 230V~
À associer
Vous aimerez aussi
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main