Accessoire pour montage en encastré des platines de rue Linea, Sfera et Sfera New

  • Ref. BT343061
  • Linea 3000
  • BTICINO

Accessoire pour platine de rue Linea 3000

133,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Accessoire pour montage en encastré de la platine de rue
  • À associer avec la boîte d'encastrement référence 350020

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Matériau de la façade
    Aluminium
  • Hauteur de la façade
    245mm
  • Largeur de la façade
    148mm
  • Profondeur d'encastrement
    46mm
  • Mode de pose
    Encastré
  • Couleur
    Argent
  • Classe de protection (IP)
    IP54
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -15-50°C
  • Temperature de stockage
    -25-70°C
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Code CEI (Pack1)
    Non applicable
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Non applicable
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Non applicable
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    8005543565186

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Accessoire pour montage en encastré des platines de rue Linea, Sfera et Sfera New

À associer