Batibox

La gamme de boîtes d'encastrement adaptée à toutes les surfaces et à tous els chantiers

produit

156 produits
Distributeur de 100 boîtes pour cloisons sèches Batibox profondeur 50mm
Batibox | ref. 0 800 09

Distributeur de 100 boîtes pour cloisons sèches Batibox profondeur 50mm

123,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Distributeur de 100 boîtes pour cloisons sèches Batibox profondeur 40mm
Batibox | ref. 0 800 08

Distributeur de 100 boîtes pour cloisons sèches Batibox profondeur 40mm

123,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Distributeur de 100 boîtes pour maçonnerie Batibox profondeur 40mm
Batibox | ref. 0 801 17

Distributeur de 100 boîtes pour maçonnerie Batibox profondeur 40mm

108,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîtier Batibox multimédia 1x5 modules maximum 142x142mm
Batibox | ref. 0 801 93

Boîtier Batibox multimédia 1x5 modules maximum 142x142mm

91,02

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîtier Batibox multimédia 2x5 modules maximum 285x142mm
Batibox | ref. 0 801 95

Boîtier Batibox multimédia 2x5 modules maximum 285x142mm

97,51

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte Batibox multimatériaux 3 postes ou 6 à 8 modules utilisation verticale ou horizontale - profondeur 50mm
Batibox | ref. 0 801 23

Boîte Batibox multimatériaux 3 postes ou 6 à 8 modules utilisation verticale ou horizontale - profondeur 50mm

17,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte Batibox multimatériaux 2 postes ou 4 à 5 modules utilisation verticale ou horizontale - profondeur 50mm
Batibox | ref. 0 801 22

Boîte Batibox multimatériaux 2 postes ou 4 à 5 modules utilisation verticale ou horizontale - profondeur 50mm

9,67

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte multimatériaux Batibox grand format pour Mosaic 2x10 modules - profondeur 50mm
Batibox | ref. 0 801 28

Boîte multimatériaux Batibox grand format pour Mosaic 2x10 modules - profondeur 50mm

33,65

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte monoposte Batibox cloisons sèches pour Céliane ou Mosaic 1 module - profondeur 40mm
Batibox | ref. 0 800 40

Boîte monoposte Batibox cloisons sèches pour Céliane ou Mosaic 1 module - profondeur 40mm

10,18

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte multiposte Batibox cloisons sèches 4 postes 8 à 10 modules - profondeur 40mm
Batibox | ref. 0 800 44

Boîte multiposte Batibox cloisons sèches 4 postes 8 à 10 modules - profondeur 40mm

15,84

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte Batibox multimatériaux 1 poste - profondeur 50mm
Batibox | ref. 0 801 21

Boîte Batibox multimatériaux 1 poste - profondeur 50mm

3,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte multimatériaux Batibox grand format 2x2 postes ou 2x4 à 5 modules - profondeur 50mm
Batibox | ref. 0 801 24

Boîte multimatériaux Batibox grand format 2x2 postes ou 2x4 à 5 modules - profondeur 50mm

25,06

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte multimatériaux Batibox grand format 2x3 postes ou 2x6 à 8 modules - profondeur 50mm
Batibox | ref. 0 801 26

Boîte multimatériaux Batibox grand format 2x3 postes ou 2x6 à 8 modules - profondeur 50mm

29,57

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte monoposte Batibox pour maçonnerie 1 poste carrée associable - profondeur 50mm
Batibox | ref. 0 801 51

Boîte monoposte Batibox pour maçonnerie 1 poste carrée associable - profondeur 50mm

3,84

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte multiposte Batibox pour cloisons sèches 3 postes ou 6 à 8 modules - profondeur 50mm
Batibox | ref. 0 800 53

Boîte multiposte Batibox pour cloisons sèches 3 postes ou 6 à 8 modules - profondeur 50mm

13,38

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte multiposte Batibox cloisons sèches 4 postes 8 à 10 modules - profondeur 50mm
Batibox | ref. 0 800 54

Boîte multiposte Batibox cloisons sèches 4 postes 8 à 10 modules - profondeur 50mm

15,87

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte multiposte Batibox pour cloisons sèches 2 postes ou 4 à 5 modules - profondeur 40mm
Batibox | ref. 0 800 42

Boîte multiposte Batibox pour cloisons sèches 2 postes ou 4 à 5 modules - profondeur 40mm

10,09

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte multiposte Batibox pour cloisons sèches 3 postes ou 6 à 8 modules - profondeur 40mm
Batibox | ref. 0 800 43

Boîte multiposte Batibox pour cloisons sèches 3 postes ou 6 à 8 modules - profondeur 40mm

12,91

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte monoposte Batibox pour cloisons sèches 1 poste ou 2 modules - profondeur 40mm
Batibox | ref. 0 800 41

Boîte monoposte Batibox pour cloisons sèches 1 poste ou 2 modules - profondeur 40mm

2,54

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte monoposte Batibox maçonnerie carrée associable - profondeur 30mm
Batibox | ref. 0 801 31

Boîte monoposte Batibox maçonnerie carrée associable - profondeur 30mm

2,95

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte multiposte Batibox pour maçonnerie 2 postes ou 4 à 5 modules - profondeur 40mm
Batibox | ref. 0 801 42

Boîte multiposte Batibox pour maçonnerie 2 postes ou 4 à 5 modules - profondeur 40mm

4,73

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte multiposte Batibox pour maçonnerie 3 postes ou 6 à 8 modules - profondeur 40mm
Batibox | ref. 0 801 43

Boîte multiposte Batibox pour maçonnerie 3 postes ou 6 à 8 modules - profondeur 40mm

7,13

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte monoposte Batibox maçonnerie carrée 1 poste associable - profondeur 40mm
Batibox | ref. 0 801 41

Boîte monoposte Batibox maçonnerie carrée 1 poste associable - profondeur 40mm

2,19

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte multimatériaux Batibox 2 postes 4 à 5 modules montage vertical ou horizontal - profondeur 40mm
Batibox | ref. 0 801 02

Boîte multimatériaux Batibox 2 postes 4 à 5 modules montage vertical ou horizontal - profondeur 40mm

12,13

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution