Filin de sécurisation pour boîte Modul'up permettant la suspension jusqu'à 25kg

  • Ref. 0 885 09
  • Modul'up
  • LEGRAND

Dispositif de sécurisation pour fixation du point de centre

14,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

  • Dispositif de sécurisation permettant une suspension luminaire jusqu'à 25kg
  • Section du filin 1,5mm²
  • Livré avec câble acier longueur 2m
  • Permet la sécurisation d'un point de centre par arrimage sur l'ossature du bâti - Tenue certifiée APAVE
  • Conforme à la norme IEC 60670

Avantages

  • Garanti la conformité de l'installation aux exigences de la NF C 15 100 (Suspension luminaire jusqu'à 25kg)

Les + installation

Mise en œuvre rapide par système auto-bloquant - Serrage du câble automatique sans outil

Les + utilisation

Evite de remonter dans les combles pour finaliser l'installation du dispositif de sécurité

Information sur la gamme

Modul’up est la boîte BBC multifonction pour faux plafond. L'installation est rapide et facile grâce à un trou Ø 80 mm facilitant la recherche de la gaine, des bornes autodénudantes et un raccordement sans outil. La mise en attente de la boîte est possible et l'installation des fonctions DCL, DCL connecté, spot et patère E27 en Plug&Play permet des modifications ou des évolutions simplement. Cette nouvelle boîte est 100% étanche à l’air ce qui la rend parfaitement conforme aux exigences de la réglementation thermique RT 2012. Les prises DCL Modul'up sont compatibles avec les commandes with Netatmo. Des kits Modul’up appairés radio DCL et spot LED sont disponibles en Céliane, Mosaic ainsi que dooxie.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Type d'accessoire/pièce détachée Autre
  • Accessoire Oui
  • Pièce détachée Non
  • Adapté à une boîte d'encastrement Non
  • Adapté à une boîte centrale Oui
  • Largeur 3 mm
  • Hauteur 200 mm
  • Profondeur 19 mm
  • Résistance aux chocs (IK) Autre
  • Classe de protection (IP) Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation -10-70 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Couleur Gris
  • Sans halogène Oui
  • Mode de pose Non applicable
  • EAN/Gencode 3414971414020