Boîte luminaire Batibox cloisons sèches couvercle DCL pour point de centre

Batibox cloisons sèches, une boîte luminaire équipée de couvercle DCL à encastrer dans les plaques de plâtre, de contreplaqué, de bois ou de tôle

14,96

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Boîte luminaire Batibox avec couvercle DCL pour point de centre Ø67mm, profondeur 50mm
  • Axe central du piton démontable pour faciliter le positionnement de la tige filetée
  • Sécurisation plus rapide des points de centre par l'utilisation du dispositif d'arrimage
  • Livrée avec piton et obturateur de protection utilisable contre les projections de peinture - Equipée de 4 entrées Ø16mm à Ø20mm
  • Conforme à la norme produit UTE.C 61-390

Les + installation

Equipée d'une nouvelle connectique automatique avec orientation de bornes à 45°

Les + utilisation

Permet la suspension jusqu'à 25kg avec reprise arrière sur ossature selon NF C 15-100

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour installation dans cloisons sèches
  • Les boîtes et couvercles DCL sont rendus obligatoires par la norme NF C 15-100 paragraphe 559 1.1

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Mode de pose Mur creux
  • Forme Rond
  • Type de construction Boîte de jonction/raccordement d'appareils
  • Modèle Unique
  • Equipé d'une couronne rotative Non
  • A coupler/juxtaposer Non
  • Garnissage Autre
  • Diamètre 75 mm
  • Profondeur 65-65 mm
  • Profondeur intérieure 50 mm
  • Avec vis Oui
  • Traversée de boîtier par une ouverture défonçable Oui
  • Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité Non
  • Traversée de boîtier par une tubulure Oui
  • Traversée de boîtier par une membrane à niveaux Non
  • Pour diamètre du tube 16/20 mm
  • Verrouillage de tube Non
  • Verrouillage de tube en option Non
  • Entrée de l'arrière Non
  • Nombre d'entrées 4
  • Matériau Plastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Couleur Jaune
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Finition du couvercle Couvercle avec crochet et borne
  • Couvercle transparent Non
  • Fixation du couvercle Encliqueté
  • Plombable Non
  • Maintien de fonction Sans
  • Avec blindage Non
  • Etanche à l'air Non
  • Section de conducteur max. 1.5 mm²
  • Nombre de pôles de la borne 3
  • Borne, position fixe Oui
  • Fixation au crochet de luminaire Oui
  • Tubulure Sans
  • Application spéciale Sans
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -5-60 °C
  • Maintien du cable Non applicable
  • EAN/Gencode 3245060893378

Logiciels métiers

RSE Produit

0.179 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit

Boîte luminaire Batibox cloisons sèches couvercle DCL pour point de centre

À associer