Interrupteur horaire analogique modulaire programmable manuel journalier - cadran vertical avec réserve de marche

  • Ref. 4 127 90
  • Lexic
  • LEGRAND

Interrupteur horaire programmable, assurant la mise en marche et l'arrêt d'un circuit électrique (éclairage, chauffage) à des horaires choisis pendant un espace temps programmé à l'avance

171,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Inter horaire programmable manuel analogique permettant une programmation journalière 230V~ 50Hz à 60Hz - 1 module 17,5mm
  • 1 sortie 16A - 250V~ - μ cos ϕ = 1 - Contact à fermeture - Cadran vertical
  • Mise à l'heure et passage heures été/hiver manuel
  • Programmation par segment imperdable - 1 segment = 15 minutes - Réserve de marche de l'horloge : 100 heures
  • Précision de commutation de l'horloge : + 5 minutes - Programmation minimum : 15 minutes

Les + utilisation

Interrupteur 3 positions ON - AUTO - OFF en face avant

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Mode de pose Rail DIN
  • Nombre de canaux 1
  • Tension d’alimentation 230-230 V
  • Type de tension d’alimentation AC
  • Fréquence de la tension d’alimentation 50-60 Hz
  • Réserve de marche en heures 100
  • Précision par jour 2.5 s
  • Programme 60 min Non
  • Programme 24 h Oui
  • Programme hebdomadaire Non
  • Programme annuel Non
  • Synchronisé avec le secteur Non
  • Commandé par quartz Oui
  • Finition des contacts Contact à fermeture
  • Temps de commutation minimal canal 1 15 min
  • Division par tranche de programme 1 15 min
  • Passage automatique à l'heure d'été/d'hiver Non
  • Commande manuelle Oui
  • Présélection de commutation Oui
  • Courant de commutation nominal à 250 V CA 16 A
  • Contact de commutation hors tension Oui
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Largeur en nombre de modules 1
  • Largeur 17.5 mm
  • Hauteur 83 mm
  • Profondeur 60 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -10-55 °C
  • Temperature de stockage -10-60 °C
  • Sens de l'alimentation électrique Par le haut
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Couleur Gris
  • Numéro RAL 7035
  • Sans halogène Oui
  • Capacité des bornes 1.5-4 mm²
  • Type de connexion Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
  • Code CEI (Pack1) V65HT
  • Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1) Nickel-Métal-hydride
  • Nombre de Pack 1 1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 4 g
  • Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)
  • Objet connecté Non
  • EAN/Gencode 3245064127905

Support d’aide à la prescription

Profil Environnemental Produit

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage