Relais temporisé modulaire temporisateur à la fermeture - 1 module

  • Ref. 0 047 43
  • LEGRAND

Relais temporisé modulaire, permettant de commander la mise sous tension et/ou la mise hors tension d'un circuit (éclairage, ventilation, automatisme, signalisation) en fonction d'une durée prédéterminée

321,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Relais temporisateur à la fermeture - 1 module
  • La temporisation démarre à la fermeture de l'inter ou du bouton-poussoirsans témoin lumineux (de 0,1 seconde à 100h)
  • A la fin de la temporisation, la charge est mise hors tension
  • Tension d'alimentation : 12V~ ou 12V= à 230V~ à 230V= (50Hz à 60Hz)
  • Sortie : 8A - 250VA - μ cos ϕ = 1 par contact à inverseur

Les + utilisation

Permet de mettre sous tension une charge pour une durée prédéterminée (contacteur)