Kit de 10 bornes de connexion pour interrupteur différentiel 63A tête de groupe 2 modules

  • Ref. 4 052 09
  • HX³
  • LEGRAND

HX³, borne de raccordement pour répartition monophasée optimisée

108,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Borne de raccordement pour interrupteur différentiel 63A tête de groupe 2 modules
  • Kit de 10 bornes de connexion

Les + utilisation

Permet l'utilisation d'un système "auto" en rénovation

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre de pôles
    2
  • Courant nominal
    63A
  • Type de connexion
    Sans vis
  • Mode de pose
    Vis
  • Nombre d'entrées
    2
  • Nombre de sorties
    2
  • Adapté à un conducteur massif
    Oui
  • Adapté à un conducteur multifilaire
    Oui
  • Adapté à un conducteur à fil fin
    Non
  • Adapté pour câbles à brins fins sans embout
    Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins
    Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
    Non
  • Section de conducteur, entrée
    4-25mm²
  • Section de conducteur, sortie
    25-25mm²
  • Section de conducteur, sortie AWG
    4-4
  • Protégé contre les contacts
    Oui
  • Hauteur
    50mm
  • Largeur
    45mm
  • Profondeur
    35mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40°C
  • Temperature de stockage
    -25-70°C
  • Type de borniers
    Multifonctions
  • Capacité des bornes
    4-25mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3414970341457

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations