Interrupteur différentiel DX³-ID arrivée haut à vis et départ haut automatique - 2P 230V~ 40A typeA 30mA - 2 modules

  • Ref. 4 116 38
  • DX³
  • LEGRAND

DX³-ID interrupteur différentiel modulaire bipolaire, détecte les fuites de courant dues à des défauts d'isolement et coupe immédiatement l'alimentation du circuit concerné lors d'un contact accidentel avec le courant

153,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Interrupteur différentiel DX³ bipolaire 230V~ type A : détecte les défauts à composantes alternative et continue (circuits spécialisés : cuisinière, plaque de cuisson, lave-linge...)
  • Protection tête de groupe : arrivée haute par bornes à vis et sortie haute par bornes automatiques, permet la répartition optimisée par peigne
  • Intensité nominale 40A - Sensibilité 30mA - 2 modules
  • Pour peigne HX³ optimisé universel unipolaire (phase ou neutre) - Conforme à la norme NF EN 61008-1
  • Reçoit les auxiliaires et accessoires DX³ - Bornes protégées contre le toucher IP20, appareil câblé

Les + installation

Permet la répartition optimisée par peigne

Les + utilisation

Equipé d’un porte-étiquette pour repérage visuel simple et rapide du circuit protégé - Indication visuelle immédiate du statut ON et OFF sur la manette en vert et rouge

Recommandations / restrictions d’usages

  • L’interrupteur différentiel doit être protégé, en amont ou en aval, contre les surcharges par un disjoncteur ayant au maximum la même intensité nominale que l’interrupteur différentiel

Information sur la gamme

En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre de pôles
    2
  • Tension assignée (Ue)
    230V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    40A
  • Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn)
    0.03A
  • Tension d'isolement assignée (Ui)
    250V
  • Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
    4kV
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Type de courant différentiel
    A
  • Sélectif
    Non
  • Type retardé de courte durée
    Non
  • Résistance de court-circuit (Icw)
    10kA
  • Tenue au courant de choc
    0.25kA
  • Type de tension
    AC
  • Avec dispositif de verrouillage
    Oui
  • Fréquence
    50 Hz
  • Produits auxiliaires associables
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Largeur en nombre de modules
    2
  • Profondeur d'encastrement
    44mm
  • Température ambiante en fonctionnement
    -25-60°C
  • Degré de pollution
    2
  • Section de raccordement cable souple
    0.75-35mm²
  • Section de raccordement cable rigide
    0.75-50mm²
  • Numéro RAL (équivalent)
    7035
  • Antidéflagration
    Non
  • Largeur
    35.6mm
  • Hauteur
    98.9mm
  • Profondeur
    77.8mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature de stockage
    -40-70°C
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le haut
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Type de connexion
    Peigne et câble
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245064116381

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations