2 fiches télévision coaxiales normalisées mâles Ø9,52mm

  • Ref. 0 910 16
  • LEGRAND

Equipement de distribution pour la télévision dans le logement

6,31

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Lot de 2 fiches TV coaxiales Ø9,52mm normalisées
  • Fiche mâle sortie droite

Les + utilisation

Pour câble d'antenne et rallonge télévision

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Prise (Plug)
  • Type de connecteur
    Autre
  • Fiche coudée
    Non
  • Finition des contacts
    Mâle
  • Type de connexion
    Autre
  • Type de câble
    Autre
  • Largeur
    15 mm
  • Hauteur
    15 mm
  • Profondeur
    49.5 mm
  • Couleur
    Blanc
  • EAN/Gencode
    3245060910167

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage