Maisons, appartements et parties communes : l’offre système Mosaic est parfaitement adaptée à tous les types de logements. De la sécurité et l’esthétique des prises Surface au logement connectée grâce à Mosaic with Netatmo, les solutions Mosaic répondent pleinement aux besoins des utilisateurs.
Depuis quelques années, les particuliers sont très demandeurs de gros blocs prises, USB, HDMI, TV, réseau, etc. Et avec Mosaic™, il est très simple de satisfaire leurs demandes.
Mosaic™ l’essentiel dans le logement
Interrupteurs, poussoirs, va-et-vient, commandes, prises électrique, chargeurs USB, prises RJ45, prises HDMI, etc. : la gamme Mosaic répond à tous les besoins des résidents en logement individuel et résidentiel. Et toujours avec des finitions tendances qui se conjuguent avec tous les intérieurs.
MosaicTM with Netatmo, le logement simplement connecté
Avec Mosaic with Netatmo, les utilisateurs contrôlent facilement leurs éclairages et appareils électriques grâce à l’application mobile Home + Control de Legrand, ou par la voix via un assistant vocal tel que Siri d'Apple, l'Assistant Google ou Alexa. Les équipements leurs obéissent au doigt et à la voix !
MosaicTM: des poussoirs et interrupteurs repensés et toujours iconiques
Mosaic, ce sont 3 finitions incontournables, 3 nouvelles icônes. Le noir mat au toucher soft, contemporain et élégant, qui apporte de la modernité aux intérieurs et joue sur les contrastes. L’alu, sobre et classique, pour un rendu « techno ». Et toujours le blanc brillant, indémodable.
MosaicTM Surface, les prises sûres, belles et toujours propres
Mosaic Surface est un brevet Legrand jamais inégalé : pour une sécurité optimale, la façade s’enfonce seulement lors de l’introduction d’une fiche et se remet automatiquement en place lorsqu’on la retire. Elles existent en versions simples et précablées, toujours faciles à installer.
MOSAICTM Easy-Led
MOSAIC Easy-Led est un interrupteur unique avec 3 fonctions : standard, lumineux ou témoin, grâce à l’ajout d’un voyant qui se clipse en façade du mécanisme. La fonction voyant lumineux se révèle parfaitement adaptée là où la luminosité se fait rare, comme dans les parties communes des logements résidentiels.
La charge à portée de main avec MosaicTM
Innovante, compacte et pratique, la prise Surface + chargeur USB permet à l’utilisateur de recharger et brancher ses appareils en un seul endroit. Le chargeur USB Type-C est intégré en face avant pour pouvoir charger un smartphone tout en branchant un appareil électrique.