Cette année, au Mondial de l’automobile 2016, les voitures électriques ont la vedette. Sur le stand de Renault, c’est la voiture ZOE et sa toute nouvelle batterie d'une autonomie de 400 km qui attirent la curiosité des visiteurs. Tous ceux qui viendront la voir découvriront également des solutions de recharge tout aussi innovantes, encore plus sûres, rapides et faciles à utiliser.
Les voitures ZOE sont équipées de cordon répondant aux normes de brochages domestiques et permettant de recharger la voiture en toute simplicité, à son domicile ou sur son lieu de travail par exemple.
A l’achat d’un véhicule électrique ZOE, Renault propose en complément du cordon et de la fiche déjà présents sur la voiture, un pack de rechargement avec la prise Green’up Access de Legrand et son kit d’installation.
L'électrique a de l’avenir
Dans un contexte environnemental tendu et des ressources en hydrocarbures qui s'épuisent peu à peu, la voiture électrique représente plus que jamais une alternative durable. Selon le dernier baromètre publié par l’Avere-France le 7 octobre 2016, « le marché du véhicule électrique vient de franchir un seuil symbolique avec 20 082 immatriculations depuis le début de l’année. Un seuil qui n'avait été atteint l'an dernier qu'au mois de décembre ».
Les solutions Legrand : pratiques et sûres
Spécialiste de l'efficacité énergétique, Legrand propose depuis plusiuers année des solutions de rechargement adaptées aux différents usages. La technologie brevetée Green'up, qui assure un rechargement plus rapide dans le plus strict respect des normes en vigueur, peut en effet être installée chez les particuliers, mais aussi dans les parkings, publics ou d'entreprise, ou sur la voie publique.