Mosaic offre plus de 250 fonctions de mise à disposition de l'énergie au mur et hors-mur adaptées à toutes les configurations des bâtiments d'enseignement. Ces espaces de travail requièrent des installations électriques à la fois flexibles, robustes, rapides à installer et connectées.

Mosaic™ des solutions prêtes à poser pour l'audio/vidéo
Incontournables pour les vidéoprojections dans les salles de cours, de conférence ou les amphithéâtres, les prises HDMI permettent la transmission de contenus audio et vidéo en haute définition entre une source (ordinateur, lecteur DVD, etc.) et un récepteur compatible (TV, vidéoprojecteur, etc.).

Recharger tous ses appareils avec les chargeurs USB Mosaic™
Chargeur USB Type-A + USB Type-C adapté à tous les équipements, chargeur à induction pour une charge sans fil, dans le mur ou encastré dans le mobilier, ces fonctions Mosaic offrent un système de recharge accessible pour les ordinateurs, smartphones ou encore tablettes.


Associer les prises et chargeurs avec MOSAIC™ Link
Les doubles chargeurs USB se raccordent en un clic aux prises MOSAIC Link pour faire évoluer l’installation rapidement. Intégrés dans les boîtes de sol, colonnes, colonnettes ou encore goulottes, les salles de classes disposent ainsi d'un espace d’étude fonctionnel.

Se connecter à un réseau multimédia performant
Du local technique aux salles de cours, les prises RJ 45 offrent plus de 40 fonctions VDI et multimédia. Disponibles en blanc, alu ou noir mat, elles garantissent des performances optimales toutes catégories. D’autant plus si les prises terminales Mosaic sont assemblées aux baies VDI du système LCS3.

Mosaic™ : une solution pour chaque besoin en alimentation électrique
MOSAIC Surface est le standard Legrand sur toutes les prises 2P+T simples, précâblées, etc. Des prises esthétiques et sécurisantes qui peuvent être raccordées via MOSAICTM Link dans les différents supports d'installation. Elles existent en 10 couleurs pour identifier facilement des circuits spécifiques.

Des fonctions Mosaic™ dédiées à l'éclairage
Ces fonctions Mosaic s'installent au mur, dans des boîtes d’encastrement ou en saillie, en neuf comme en rénovation. Les détecteurs automatiques d'éclairage, pratiques dans les couloirs ou sanitaires, s'installent également au plafond et permettent la mise en place d’un système de pilotage intelligent de l'éclairage.


Des fonctions Mosaic™ parées à toute épreuve avec Soliroc
Spécialement conçu pour les installations extérieures et/ou les espaces à risques ou sans surveillance, Soliroc est la référence anti-vandale et robuste IK10 et IP55 de Legrand qui s'adapte aux fonctions Mosaic. Idéal pour les gymnases, les cours d’école, les interrupteurs installés dans les lieux de passage exposés à de fortes contraintes.
Colonnes/colonnettes Mosaic™
Besoin d'électrifier par le plafond ou par le sol des salles de classe, salles de conférences ou tout type d'espace de travail ? Pensez aux colonnes et colonnettes Mosaic qui offrent une grande liberté d’implantation. Taille, connectivité, capacité de câblage, finitions, les colonnes et colonnettes Mosaic existent en version à clippage direct et en version universelle.

Prises de sol Mosaic™
Les prises de sol Mosaic permettent de disposer de prises 2P+T ou RJ45 facilement accessibles. Rondes ou carrées, disponibles en 3 finitions brossée (inox, doré et acier brun), les prises de sol Mosaic s’intègrent dans tous les environnements et sont adaptées à tous les types de sols.