Information complémentaire


Une nouvelle solution à proposer à vos clients
Cette prise de courant Céliane est conçue pour faciliter le quotidien de vos clients : ils pourront désormais charger leur smartphone via le chargeur USB type-C (1,5A 5V / 7,5W) intégré en face avant de la prise de courant Surface, sans perdre l'usage de leur prise de courant 16A.
Information complémentaire

Pourquoi un connecteur type-C ?
C'est le nouveau standard adopté par toutes les marques de smartphones et de tablettes.
Les avantages du connecteur type-C :
- pratique, parce qu'il est réversible, l'utilisateur peut y brancher ses équipements multimédias sans se préoccuper de l'orientation de son câble
- incontournable, il a été choisi par les grands fabricants de smartphones pour ses qualités de transmission de data (vidéos, audio, etc.) supérieures aux solutions actuelles
Information complémentaire

Un produit à installer dans toutes les pièces
Entrée, cuisine, salon, chambre ; cette solution innovante s'installe dans toutes les pièces de la maison.
Les utilisateurs n'auront plus besoin d'un chargeur secteur qui empêche l'utilisation de la prise classique 16A, le cordon type-C étant intégré en face avant, il se branche directement.
Par exemple, la prise de courant Céliane Surface 2 en 1 permet à l'utilisateur de brancher sa lampe de chevet et, avec le connecteur USB Type-C de recharger son smartphone.
Une installation simple en neuf comme en rénovation



- Cette nouvelle prise est facile à installer en encastré, en neuf ou en rénovation (équipée de griffes). Ce produit ce câble aussi simplement qu'une prise de courant classique (phase + neutre + terre). Les borniers de connexion du mécanisme permettent le repiquage vers une autre prise
- Le produit est livré complet avec le support et l'enjoliveur (sans plaque)
- La prise Céliane surface + USB type-C existe en trois couleurs d'enjoliveur : Blanc, Titane ou Graphite
Vous pourrez ainsi proposer à vos clients toutes les combinaisons possibles avec les 42 plaques de finitions Céliane et leurs enjoliveurs.
La prise Surface avec chargeur USB type-C est également disponible dans d'autres gammes : Mosaic, dooxie et Living Now.
Je suis un pro....je recommande !
Super produit !
Un produit indispensable aujourd'hui dans la maison
Excellent produit que j'ai posé chez bon nombre de clients !
Vidéos