Astreo de Sarlam, le hublot LED intérieur fonctionnel

Nouveau

Les hublots LED Astreo de Sarlam assurent l’éclairage des parties communes à l’intérieur du bâtiment comme les parkings couverts, foyers, garages à vélos, caves et locaux techniques. Ces hublots fonctionnels répondent aux usages les plus fréquents. C'est le hublot idéal pour les espaces techniques. 

Des hublots étanches LED à économies d’énergie

Les Hublots Astreo de Sarlam adoptent la technologie LED, qui vous permet de réaliser des économies d’énergie, et donc de baisser les coûts d’exploitation du bâtiment. Ces hublots on-off à diffuseur en polycarbonate proposent deux puissances de flux lumineux restitué : 800 et 1400 lumens. Ils comptent 7 références et sont disponibles en deux finitions : blanc et anthracite.

L’intérêt du LED pour l’éclairage des parties communes

Les hublots LED Astreo de Sarlam, vous garantissent une durée de vie de 40 000 heures, contre 20 000 pour les lampes fluorescentes, et 2 000 pour l’halogène.
Ces hublots LED ronds de 33 cm de diamètre ne nécessitent ni douille ni culot, contrairement aux anciens hublots à lampe. Ils vous évitent donc les opérations de remplacement des ampoules.

Avec leur température de couleur de 4000 K, un rendu très blanc, ces luminaires led conviennent parfaitement pour l’éclairage intérieur d’un bâtiment tertiaire, résidentiel, d’un commerce ou de logements sociaux. Et dans des lieux tels que : parking couvert, local poussettes et vélos, cave, sous-sol, local technique, foyer ou encore bureau, cuisine et autres types de salles.

Si vous comptez éclairer des halls, cages d’escaliers ou parkings en extérieur, il est plus conseillé d’utiliser les hublots Chartres Essentiel ou Chartres Infini.

astreo blancnoir 350x350
hublot astreo led sarlam 350x350

Deux versions : standard et anti-vandale

Les modèles standards de ces hublots étanches en polycarbonate résistent aux dégradations d’usage avec un Indice de Protection IP 44 et un Indice de résistance aux chocs mécaniques IK 07. La version anti-vandale résiste, elle, aux dégradations volontaires avec un IK 09 - Classe II.

Une installation facile et rapide

Ces hublots à diffuseur polycarbonate opalescent s’installent facilement et en toute sécurité sur un mur, un plafond ou un plafonnier. L’arrivée du câble d’alimentation est possible sur toute la surface arrière du hublot ou par goulotte sur les côtés, ce qui ménage un large accès. De plus, ce hublot LED dispose d’une vaste réserve de câble ce qui facilite son installation.

Un paramétrage des hublots par télécommande

Une télécommande IR bi-directionnelle permet de personnaliser les réglages à distance de ces luminaires sans avoir à démonter la verrine ou à monter sur une échelle. Les réglages d’usine correspondent à 80 % des cas d’usage : la sensibilité de détection est réglée sur 10 m, le temps de temporisation sur 30 secondes et le seuil de luminosité de 1275 lux est désactivé. Mais vous pouvez très facilement modifier ces paramètres pour adapter le fonctionnement du hublot à son environnement. Une gestion de l’éclairage facilitée.

Détecteur de présence et de lumière

Grâce à son détecteur de présence intégré, le hublot led Chartres ne s’allume que si la lumière naturelle est trop faible ou si une personne est détectée, ce qui génère des économies d’énergie. Il fonctionne aussi par bouton déporté avec système de minuterie. Il ne dispose pas de préavis d’extinction, un dispositif qui n’est pas requis dans les espaces auxquels ce hublot led est destiné. Si vous souhaitez un système de détection préavis veille, nous vous recommandons d’utiliser des hublots Chartres Essentiel ou hublots Chartres Infini.

Vous accompagner dans vos projets d’éclairage

Le Service Relations Pro réalise des études d’éclairage et d’installations électriques à l’intention des bailleurs, bureaux d’étude, installateurs et prescripteurs. Un rapport d’étude, basé sur le CCTP de votre projet et réalisé avec le logiciel Dialux, vous permettra d’optimiser l’emplacement des produits pour assurer les valeurs d’éclairement minimum requises par la norme.

Avec la gamme de hublots Chartres, vous pouvez aussi bénéficier d’un prolongement de garantie de 3 ans au-delà de la garantie contractuelle de 2 ans. Legrand vous propose aussi des formations.

Actualités

À découvrir aussi