Hublot Chartres Infini standard anthracite taille 1 à LED 2000lm avec double niveau et minuterie
- Ref. SL532094
- Chartres Infini
- SARLAM
Chartres Infini, hublot LED extra-plat permettant un éclairage optimal dans les couloirs, cages d'escalier, parkings couverts et autres, en neuf comme en rénovation
- Information produitProduit supprimé
Caractéristiques produit
- Hublot Chartres Infini à LED - Standard Ø300mm
- Double niveau et Minuterie - Taille 1 - 2000 lumens - 28W - 4000K - Anthracite - IP55 - IK10 - Classe II
- Patère et diffuseur en polycarbonate, corps en aluminium
- Durée de vie 50 000 heures - 4 fonctions permettant de répondre à tous les cas d'usages : ON/OFF, Détection HF, Détection HF + horloge et Double niveau / Minuterie
- Certifiés NF luminaires, éligibles CEE (BAR-EQ-110)
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- S000096338FR-1.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- S000094324FR-1.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE09156AC Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Montage mural Oui
- Adapté pour le montage suspendu Non
- Adapté à un montage au plafond Oui
- Adapté à un montage encastré Non
- Adapté à un montage en saillie Oui
- Montage en ligne continue possible Oui
- Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR
19) Oui - Source lumineuse LED non interchangeable
- Source lumineuse fournie Oui
- Nombre de lampes/modules 1
- Douille Autre
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Couleur du boîtier/corps Anthracite
- Matériau de la verrine Plastique opalin
- Finition du paralume Sans
- Type de tension AC
- Tension nominale (Un) 207-253V
- Courant nominal 110-135mA
- Appareillage Driver LED courant constant
- Appareillage fourni Non
- Variation 0-10V Non
- Variation 1-10V Non
- Variation DALI Non
- Variation DMX Non
- Variation DSI Non
- Variation par potentiomètre (intégré) Non
- Variation LineSwitch Non
- Variation système propriétaire constructeur Non
- Variation modulation de tension secteur Non
- Variation par coupure de fin de phase Non
- Variation par coupure de début de phase Non
- Variation programmable Non
- Variation RF Non
- Variation Sine Wave Reduction Non
- Variation Touch and Dim Non
- Variation Zigbee Non
- Variation avec bouton-poussoir Non
- Pas de variation Non
- Elément de distribution de lumière Diffuseur
- Répartition lumineuse Symétrique
- Angle de faisceau Faisceau diffus
- Emission de lumière Direct
- Classe de protection (IP) IP55
- Résistance aux chocs (IK) IK10
- Classe de protection II
- Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 Non
- Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 -5-35°C
- Convient pour l'éclairage d'urgence Non
- Avec détecteur de mouvement Non
- Avec détecteur crépusculaire Non
- Revêtement des luminaires à isolation thermique Non
- Avec grilles d'aération Non
- Puissance du système 28W
- Flux lumineux utile 2000lm
- Couleur de la lumière Blanc
- Température de couleur 4000-4000K
- Indice de rendu des couleurs CRI 80-89
- Largeur 300mm
- Hauteur/profondeur 70mm
- Longueur 300mm
- Diamètre externe 300mm
- Largeur d'encastrement 300mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- EAN/Gencode 3292290502686
Hublot Chartres Infini standard anthracite taille 1 à LED 2000lm avec double niveau et minuterie
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main