Hublot Chartres Infini antivandale blanc à détection HF taille 1 à LED 2000lm

  • Ref. SL532064
  • Chartres Infini
  • SARLAM

Chartres Infini, hublot LED extra-plat permettant un éclairage optimal dans les couloirs, cages d'escalier, parkings couverts et autres, en neuf comme en rénovation

424,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Hublot Chartres Infini à LED - Antivandale Ø322mm
  • Détection HF - Taille 1 - 2000 lumens - 28W - 4000K - Blanc - IP55 - IK10 - Classe II
  • Patère et diffuseur en polycarbonate, corps en aluminium - L'allumage se déclenche en présence d'une personne ou lorsque le niveau de luminosité est trop faible
  • Durée de vie 50 000 heures - 4 fonctions permettant de répondre à tous les cas d'usages : ON/OFF, Détection HF, Détection HF + horloge et Double niveau / Minuterie
  • Certifiés NF luminaires, éligibles CEE (BAR-EQ-110)

Avantages

  • Montage et maintenance rapides et faciles grâce à la patère de fixation
  • Entraxes identiques à l'ancienne gamme Chartres
  • Patère et diffuseur en polycarbonate, corps en aluminium

Les + installation

Paramétrable via l'outil de configuration IR référence 088230 et par la passerelle de configuration référence 088240 - Montage et maintenance rapides et faciles grâce à la patère de fixation - Entraxes identiques à l'ancienne gamme Chartres

Les + utilisation

Hublots LED extra-plats (69mm en taille 1) pour couloirs, cages d'escalier, façades, parkings couverts en neuf et en rénovation - Plusieurs modes de fonctionnement possibles : préavis d'extinction, veille, niveau d'allumage, variation, maître/esclave…

Recommandations / restrictions d’usages

  • Adapté à une utilisation en intérieur

Information sur la gamme

Design, performances, fiabilité, simplicité de pose. Chartres Infini vous offre tout, sans compromis : le meilleur de l’éclairage, grâce à un hublot LED nouvelle génération. Idéal pour : les halls d’entrée, les couloirs, les escaliers, les façades, les parkings couverts. Le hublot est toujours alimenté sur le secteur et ne s’allume que quand les conditions suivantes sont réunies : présence d’une personne et niveau de luminosité trop faible. Ces hublots disposent d’un préavis d’extinction et d’une veille (paramétrable en temps et en niveau). Vous pouvez également, par le biais d’une entrée auxiliaire (présence tension 230V), faire évoluer votre installation à tout moment en y ajoutant un interrupteur crépusculaire et vous permettant d’utiliser la fonction Jour/Nuit.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Montage mural Oui
  • Adapté pour le montage suspendu Non
  • Adapté à un montage au plafond Oui
  • Adapté à un montage encastré Non
  • Adapté à un montage en saillie Oui
  • Montage en ligne continue possible Oui
  • Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR 19) Oui
  • Source lumineuse LED non interchangeable
  • Source lumineuse fournie Oui
  • Nombre de lampes/modules 1
  • Douille Autre
  • Matériau du boîtier/corps Plastique
  • Couleur du boîtier/corps Blanc
  • Matériau de la verrine Plastique opalin
  • Finition du paralume Sans
  • Type de tension AC
  • Tension nominale (Un) 207-253 V
  • Courant nominal 110-135 mA
  • Appareillage Driver LED courant constant
  • Appareillage fourni Non
  • Variation 0-10V Non
  • Variation 1-10V Non
  • Variation DALI Non
  • Variation DMX Non
  • Variation DSI Non
  • Variation par potentiomètre (intégré) Non
  • Variation LineSwitch Non
  • Variation système propriétaire constructeur Non
  • Variation modulation de tension secteur Non
  • Variation par coupure de fin de phase Non
  • Variation par coupure de début de phase Non
  • Variation programmable Non
  • Variation RF Non
  • Variation Sine Wave Reduction Non
  • Variation Touch and Dim Non
  • Variation Zigbee Non
  • Variation avec bouton-poussoir Non
  • Pas de variation Non
  • Elément de distribution de lumière Diffuseur
  • Répartition lumineuse Symétrique
  • Angle de faisceau Faisceau diffus
  • Emission de lumière Direct
  • Classe de protection (IP) IP55
  • Résistance aux chocs (IK) IK10
  • Classe de protection II
  • Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 Non
  • Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 -5-35 °C
  • Convient pour l'éclairage d'urgence Non
  • Avec détecteur de mouvement Oui
  • Avec détecteur crépusculaire Oui
  • Revêtement des luminaires à isolation thermique Non
  • Avec grilles d'aération Non
  • Puissance du système 28 W
  • Flux lumineux utile 2000 lm
  • Couleur de la lumière Blanc
  • Température de couleur 4000-4000 K
  • Indice de rendu des couleurs CRI 80-89
  • Largeur 325 mm
  • Hauteur/profondeur 70 mm
  • Longueur 325 mm
  • Diamètre 325 mm
  • Largeur d'encastrement 325 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • EAN/Gencode 3292290502419

Logiciels métiers

Plug in photométrique (Sarlam)

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 810 63 Bague taille 1 antivandale pour maintenance hublots LED Chartres Essentiel et Chartres Infini - blanc
9 810 71 Patère de fixation pour de hublots LED Chartres Infini taille 1
9 810 73 Diffuseur de remplacement pour hublots Chartres Infini et Chartres Essentiel taille 1

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Hublot Chartres Infini antivandale blanc à détection HF taille 1 à LED 2000lm

À associer