Ecran 1,6pouces de contrôle de thermorégulation BUS KNX Axolute avec 4 boutons-poussoirs et une sonde de température
- Ref. BTH4691KNX
- Axolute
- BTICINO
Axolute, écran BUS KNX pour la gestion de la température, élément pour pilotage du bâtiment, au design unique à associer à des plaques de différentes couleurs et matériaux pour des intérieurs élégants
292,20 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Ecran 1,6pouces Axolute BUS KNX pour contrôle de thermorégulation - À équiper d'un support et d'une plaque Axolute
- Avec 4 boutons-poussoirs en face avant et doté d’une sonde de température
- Permet de :
- visualiser la température ambiante dans l’unité souhaitée
- ajuster la consigne de température et/ou modifier la vitesse de ventilation
- sélectionner le mode de fonctionnement (confort, protection) - A associer avec un contrôleur référence 002697 ou 049041
Les + utilisation
Permet le contrôle d’un système de chauffage / climatisation (ventilo-convecteur, ventilateur, vanne pour chauffage ou climatisation, charge électrique, ...) et la visualisation de la température ambiante dans l’unité souhaitée
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Documentation et conseils de pose
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE09072AC Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Programme Mosaic : solutions de pilotage de l’éclairage Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Système de bus KNX Oui
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus radio Non
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Sans
- Radio bidirectionnelle Non
- Mode de pose Encastré
- Avec protection contre le vol/démontage Non
- Couplage au bus inclus Oui
- Nombre de points d'actionnement 4
- Nombre de touches 2
- Avec affichage LED Oui
- Avec champ d'inscription Non
- Avec affichage Oui
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Type de traitement de la surface Non traité
- Couleur Noir
- Numéro RAL (équivalent) 9011
- Transparent Non
- Avec thermostat d'ambiance Oui
- Avec capteur infrarouge Non
- Classe de protection (IP) IP20
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 55mm
- Largeur 45mm
- Hauteur 45mm
- Profondeur 24mm
- Résistance aux chocs (IK) Autre
- Temperature de stockage -10-70°C
- Fréquence 0-0Hz
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Sans halogène Non
- Traitement antimicrobien Non
- Capacité des bornes 0.34-2.5mm²
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Programmable Oui
- EAN/Gencode 8005543567968
Logiciels et configurateurs
Logiciels et firmware
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Ecran 1,6pouces de contrôle de thermorégulation BUS KNX Axolute avec 4 boutons-poussoirs et une sonde de température
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main