Contrôleur modulaire de ventilo-convecteur BUS KNX 4 modules version 0V à 10V - 4 modules

  • Ref. 0 490 41
  • LEGRAND

Contrôleur BUS KNX pour la gestion de la température, élément pour pilotage du bâtiment

781,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Contrôleur modulaire régulateur et actionneur de ventilo-convecteur BUS KNX version 0V à 10V
  • Comprend :
    - 2 sorties 0V à 10V= pour pilotage de vannes (5mA)
    - 5 sorties en tout ou rien (ou PWM) de pilotage de ventilation 3 vitesses et de pilotage de vannes (10A - 230V~)
  • Alimentation par BUS KNX
  • 4 modules DIN 17,5mm

Les + utilisation

Associé à l’écran de contrôle, il permet la gestion de la température en fonction des demandes de l’utilisateur :
- mode de fonctionnement
- ajustement de consigne

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Oui
  • Largeur
    72mm
  • Hauteur
    90mm
  • Profondeur
    66mm
  • Mode de pose
    DRA (DIN-rail adapter)
  • Largeur en nombre de modules
    4
  • EAN/Gencode
    3414970795052

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations