Contrôleur modulaire de ventilo-convecteur BUS KNX 4 modules version 0V à 10V - 4 modules

  • Ref. 0 028 90
  • KNX
  • LEGRAND

Contrôleur BUS KNX pour la gestion de la température, élément pour pilotage du bâtiment

609,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Contrôleur modulaire régulateur et actionneur de ventilo-convecteur BUS KNX version 0V à 10V
  • Alimentation par BUS KNX
  • 4 modules DIN 17,5mm

Les + utilisation

Associé à l’écran de contrôle, il permet la gestion de la température en fonction des demandes de l’utilisateur :
- mode de fonctionnement
- ajustement de consigne

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Fiches techniques / Guides métier

  • Largeur 72 mm
  • Système de bus KNX Oui
  • Hauteur 90 mm
  • Système de bus KNX-radio Non
  • Système de bus radio Non
  • Profondeur 64.2 mm
  • Système de bus LON Non
  • Système de bus Powernet Oui
  • Autres systèmes de bus Sans
  • Radio bidirectionnelle Non
  • Mode de pose DRA (DIN-rail adapter)
  • Largeur en nombre de modules 72
  • Couplage au bus inclus Oui
  • Module de bus amovible Oui
  • Grandeur de commande continue Oui
  • Grandeur de commande commutable Oui
  • Fonction de protection des vannes Oui
  • Commutation manuelle Oui
  • Courant de coupure max. (charge résistive) 16 A
  • Nombre de sorties 5
  • Courant de sortie max. 10 A
  • Tension de commutation 0-240 V
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Objet connecté Non
  • EAN/Gencode 3414972579599