Facade de remplacement pour platine de rue video Linea 3000 grise
- Ref. BT343082
- Linea 3000
- BTICINO
Accessoire pour platine de rue Linea 3000
110,60 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Façade pour platine vidéo Linea 3000 référence BT343081 et référence BT343091
Les + utilisation
Antivandale
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.833 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (codification des platines de rue et des postes intérieurs édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Technique d'installation Autre
- Matériau Aluminium
- Type d'interface Autre
- Mode de pose Encastré
- Largeur 100 mm
- Hauteur 190 mm
- Profondeur 6 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK10
- Classe de protection (IP) IP54
- Temperature d'utilisation /d'installation -25-70 °C
- Temperature de stockage -25-70 °C
- Couleur Aluminium
- Sans halogène Oui
- Adressable Oui
- EAN/Gencode 8005543618585
Formations et services
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Facade de remplacement pour platine de rue video Linea 3000 grise
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main