Baie 19pouces à porte avant simple livrée à plat Linkeo capacité 42U - 2026x800x800mm - RAL7016

  • Ref. 6 467 89
  • Linkeo
  • LEGRAND

Linkeo, baie destinée aux infrastructures des cablâges VDI pour les installations à petit budget - armoire robuste permettant un câblage sécurisé

1324,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Baie 19pouces Linkeo - A porte avant simple
  • Dimensions :
    - Capacité : 42U
    - Hauteur : 2026mm
    - Largeur : 800mm
    - Profondeur : 800mm
    - Charge admissible : 400kg
  • Livrée à plat - Gris anthracite RAL7016 - Associable IP20 - IK08
  • Porte plate réversible en verre de sécurité sérigraphiée - Condamnation des 4 faces par serrure à clé
  • Équipée de 2 montants 19pouces avec marquage des U et réglable en profondeur - Equipée de pieds de nivellement

Les + installation

Panneaux latéraux et arrière démontables avec liaison équipotentielle automatique -Entrées de câbles prédécoupées (haute et basse) - Prédécoupe haute pour kit ventilateurs

Recommandations / restrictions d’usages

  • Peut être équipé d'un jeu de balais référence 646428

Information sur la gamme

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Niveau de montage Frontal
  • Finition de la barre profilée Recourbé
  • Nombre de portes 1
  • Type d'aération Sans
  • Largeur 810 mm
  • Hauteur 2026 mm
  • Profondeur 830 mm
  • Dimension (modulaire) 482,6 mm (19 pouces)
  • Nombre d'unités en hauteur (HE) 42
  • Capacité de charge max. 400 kg
  • Avec tôle de toit Oui
  • Avec mise à la terre Oui
  • Avec porte frontale Oui
  • Matériau de la porte avant Verre
  • Verrouillage de la porte avant À un point
  • Avec porte arrière Non
  • Avec porte à hublot Oui
  • Avec parois latérales Oui
  • Avec socle Non
  • Avec gestion de câble vertical Non
  • Matériau Acier
  • Finition de la surface Revêtement par poudre
  • Couleur Gris
  • Modèle Avec cadre fixe
  • Numéro RAL 7016
  • Démontable Oui
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Degré de protection (NEMA) Autre
  • Résistance aux chocs (IK) IK08
  • Temperature d'utilisation /d'installation -25-70 °C
  • Temperature de stockage -25-70 °C
  • EAN/Gencode 3414971001749

Profil Environnemental Produit

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 801 89 Jeu de 2 charnières pour maintenance de porte simple pour baie LCS² et baie Linkeo 19pouces
9 810 79 Set de 2 clés code FH167 pour maintenance de porte et panneaux latéraux baie Linkeo gris anthracite RAL7016
9 810 96 Porte en verre complète pour baie Linkeo 19pouces capacité 42U largeur 800mm gris anthracite RAL7016
9 810 98 Kit de verrouillage barillet et clé pour porte de baie Linkeo 19pouces gris RAL7016
9 810 99 Kit de verrouillage barillet et clé pour panneau latéraux baie Linkeo 19pouces gris RAL7016

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Baie 19pouces à porte avant simple livrée à plat Linkeo capacité 42U - 2026x800x800mm - RAL7016

À associer