Tablette télescopique hauteur 1U profondeur 625mm fixation sur 4 montants 19pouces pour baie Linkeo profondeur 800mm

  • Ref. 6 465 09
  • Linkeo
  • LEGRAND

Linkeo, équipement pour baie

410,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Tablette télescopique Linkeo
  • Dimensions :
    - hauteur : 1U
    - charge maximum : 30kg
    - profondeur : 625mm
  • Noir RAL9005
  • Pour baie Linkeo profondeur 800mm

Les + installation

Fixation à vis sur 4 montants 19pouces

Information sur la gamme

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Plaque de support pour moniteur
  • Adapté à la largeur de boîtier
    482.6mm
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier
    44.45mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier
    800mm
  • Largeur
    486mm
  • Hauteur
    44mm
  • Profondeur
    625mm
  • Matériau
    Métal
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL
    9005
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245066465098

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations