Socle métallique hauteur 100mm pour baie Linkeo largeur 600mm et profondeur 1000mm

  • Ref. 6 464 02
  • Linkeo
  • LEGRAND

Linkeo, équipement pour baie

352,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Socle métallique Linkeo
  • Pour baie largeur 600mm et profondeur 1000mm
  • Hauteur 100mm - Gris anthracite RAL7016
  • Composé de 4 plots d'angle et de 4 trappes pleines amovibles

Information sur la gamme

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Modèle Socle complet
  • Matériau Acier
  • Couleur Gris
  • Adapté à la largeur de boîtier 600 mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier 1000 mm
  • Adapté pour aération et désaération Non
  • Adapté à un rangement de câbles Oui
  • Adapté à un montage extérieur Non
  • Largeur 600 mm
  • Hauteur 100 mm
  • Profondeur 1000 mm
  • EAN/Gencode 3245066464022